Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 2
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
PA66/6T
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
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
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
Wersja
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 2
  • Zakres zastosowań dla lutowania rozpływowego THR
  • Zawartość opakowania 350 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5 mm
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji SPE T1-B
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Odstęp izolacyjny ‌ 3,7 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 3,7 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) PA66/6T
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) 구리 합금
  • Powierzchnia (kontakty)
    Ag na Ni Strona łączeniowa
    Ag na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje no
  • Propozycja Kalifornijska 65 no
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 350
  • Waga netto 1,829 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140279797
  • eCl@ss 27.460.201,00