Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 13 071 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-7 GN
har-flexicon 5,08 MWV-7 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 7
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 13 071 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-7 GN
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 7
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Campo de aplicación para soldadura por ondas
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 21 N
  • Fuerza de extracción ≥ 10,5 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140208155
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar