Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 201 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-20 TB50 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-20 TB50 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 20
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 201 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-20 TB50 BK SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 Header
  • 사양 Vertical
버전
  • 터미네이션 방법 Reflow soldering termination (THR)
  • 연결 유형 PCB to cable
  • 컨택트핀 개수 20
  • 코딩 Please order coding pins separately.
  • PCB 고정 With thread flange
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 15 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 삽입 포스 ≤ 60 N
  • 철수 포스 ≥ 30 N
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 컬러 (인서트) Black
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Czechia
  • GTIN 5713140207875
  • eCl@ss 27,460,201.00