Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 181 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-18 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-18 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 181 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-18 BK SL
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 18
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
  • PCB固定 フランジネジ
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
  • 定格電流 ‌ 15 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 挿入力 ≤ 54 N
  • 引抜力 ≥ 27 N
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • GTIN 5713140207851
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar