Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 131 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-13 BK
har-flexicon 5,08 MTH-13 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 13
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 131 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-13 BK
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
  • Category Connettori
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Orizzontale
Version
  • Termination method Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Connection type PCB / cable
  • Number of contacts 13
  • Coding Ordinare i pin di codifica separatamente.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 39 N
  • Withdrawal force ≥ 19,5 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colour (insert) Nero
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • GTIN 5713140207417
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar