Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 181 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 181 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN
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
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Connector
  • Specifikáció Vertical
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 18
  • Kódolás Please order coding pins separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5.08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 15 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 6 ... 7.5 mm
  • Meghúzási nyomaték 0.5 ... 0.6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Méret M3
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Green
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Sn Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Czechia
  • GTIN 5713140209541
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar