Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 13 111 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-11 GN
har-flexicon 5,00 MWV-11 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 11
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 13 111 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-11 GN
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
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 헤더
  • 사양 Vertical
버전
  • 연결 유형 PCB to cable
  • 컨택트핀 개수 11
  • 코딩 Please order coding pins separately.
  • 응용 분야 for wave soldering
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5 mm
  • 정격 전류 ‌ 15 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 삽입 포스 ≤ 33 N
  • 철수 포스 ≥ 16.5 N
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polyamide (PA)
  • 컬러 (인서트) Green
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 4.18 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140208087
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar