Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 141 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-14 BK
har-flexicon 5,00 MTH-14 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 14
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 141 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-14 BK
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 14
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 42 N
  • Withdrawal force ≥ 21 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 7.48 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140207226
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar