Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 111 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-11 GN
har-flexicon 5,00 FPH-11 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 11
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 111 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-11 GN
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
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 커넥터
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 Push-in 스프링 케이지 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 11
  • 코딩 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² 솔리드
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
    0.5 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5 mm
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 10 mm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 녹색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Sn 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 18.12 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140210219
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar