Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de mordaza de resorte
Contactos: 3
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Codificación: Blanco, azul
PA46
Gris
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Connector
Версия
  • Метод подключения Spring clamp termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 3
  • Контакты передачи данных 2
  • Число специальных контактов 1x Shielding
  • Технические характеристики специальных контактов Shielding
  • Кодирование
    White
    Blue
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.08 ... 1.5 mm² Solid
    0.08 ... 1.5 mm² Stranded
  • Поперечное сечение провода [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 Solid
    AWG 28 ... AWG 16 Stranded
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5 mm
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов SPE T1-B
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Расстояние между проводниками ‌ 3.7 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 3.7 mm
  • Длина снятия изоляции 4 mm
  • Предельная температура -40 ... +105 °C
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) PA46
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Поверхность (контакты)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 250
  • Вес нетто 3.48 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140280106
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415