Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de mordaza de resorte
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Codificación: Blanco, azul, Amarillo, Naranja
PA46
Gris
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 4
  • Codage
    Blanc
    Bleu
    Jaune
    Orange
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² Rigide
    0,08 ... 1,5 mm² Multibrins
  • Section de conducteur (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 Rigide
    AWG 28 ... AWG 16 Multibrins
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5 mm
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distance d'isolement ‌ 3,7 mm
  • Ligne de fuite ‌ 3,7 mm
  • Longueur à dénuder 4 mm
  • Limite de température -40 ... +105 °C
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) PA46
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Ressort en acier
  • Surface (contacts)
    Sn Côté accouplement
    Sn Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 4,853 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140280113
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé