Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 121 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 121 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL
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
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Vertikal
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 12
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
  • Kretskortsfixering Med gängad fläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,81 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 36 N
  • Urtagningskraft ≥ 18 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,1 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140207080
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar