Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 051 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-5 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-5 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 051 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-5 BK SL
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
  • Categoría Konnektörler
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Başlık
  • Especificaciones Yatay
Versión
  • Método de terminación Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Tipo de conexión PCB'den kabloya
  • Número de contactos 5
  • Codificación Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Dişli flanşlı
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,81 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 15 N
  • Fuerza de extracción ≥ 7,5 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Color (aislante) Siyah
  • Material (contactos) Bakır alaşımı
  • Superficie (contactos)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Estado ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 150
  • Peso neto 3,51 g
  • País de origen Çekya
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140113602
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar