Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 11
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
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
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi İtmeli yaylı kafes sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB to cable
  • Kontak sayısı 11
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
  • PCB sabitlemesi With screw flange
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² Solid
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3.81 mm
  • Nominal akım ‌ 11 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 9 ... 10 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Renk (parça) Green
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Sn Mating side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çekya
  • GTIN 5713140210080
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar