Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 13 121 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 13 121 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
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
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Maschio
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 12
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
  • Settori di applicazione per saldatura ad onda
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 3,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 11 A
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Forza di inserzione ≤ 36 N
  • Forza di prelievo ≥ 18 N
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Verde
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2,43 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140207981
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar