Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 221 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-22 TB25 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-22 TB25 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 22
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 221 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-22 TB25 BK SL
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
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Header
  • Спецификация Vertical
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 22
  • Кодирование Please order coding pins separately.
  • Крепление печатной платы With thread flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 11 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Усилие вставки ≤ 66 N
  • Усилие расстыковки ≥ 33 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140206571
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar