Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 181 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-18 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-18 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 181 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-18 BK SL
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
  • Category Conectores
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 18
  • Coding Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • PCB fixing Con brida roscada
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 54 N
  • Withdrawal force ≥ 27 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 5.236 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140206533
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar