Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 111 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 11
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 111 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL
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
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 11
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida roscada
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 33 N
  • Fuerza de extracción ≥ 16,5 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen República Checa
  • GTIN 5713140206465
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar