Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 211 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 21
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 211 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN
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
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Konektor
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 21
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Plný
    0,05 ... 1 mm² Laněný
    0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Velikost M2
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Zelená
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • GTIN 5713140208902
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar