Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 121 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-12 GN
har-flexicon 3,50 FSV-12 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 121 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-12 GN
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 12
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 単線
    0.05 ... 1 mm² より線
    0.5 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 3.5 mm
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 150 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 5 ... 6 mm
  • 締付けトルク 0.2 ... 0.25 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M2
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) Alliage de cuivre
  • 表面 (コンタクト) Sn 嵌合側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Non contenu
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Oui
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomb
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Oui
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomb
    Nickel
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 9.69 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140115705
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar