Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 101 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 101 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN
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
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 10
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,05 ... 1 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 1 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 1 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3,5 mm
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 5 ... 6 mm
  • Sıkma torku 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M2
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Sn Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 8,26 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140115545
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar