Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
1
N.º de referencia: 14 31 021 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 021 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Konnektor
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode Terminering af push-in Fjederklemme
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 2
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
  • Fastgørelse af PCB Med skrueflange
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 11 A
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 9 ... 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Grøn
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Sn Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 300
  • Nettovægt 2,62 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140114623
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar