Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 181 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 181 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN
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
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Orizzontale
Versione
  • Collegamento Collegamento push-in a molla
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 18
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Solido
    0,14 ... 1,5 mm² Flessibile
    0,5 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,1 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 3,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 11 A
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 9 ... 10 mm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Verde
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Sn Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 14,56 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140115910
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar