Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 141 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 14
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 141 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN SL
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación Push-in-spring-cage
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 14
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida roscada
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,14 ... 1,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (inserto) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140209817
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar