Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 131 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 13
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 131 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 13
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 實心
    0.14 ... 1.5 mm² 絞線
    0.5 ... 1.5 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 9 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    聚酰胺 (PA)
    聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
  • Colour (insert) 綠色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) Sn 界面端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 10.74 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140209671
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar