Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 091 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-9 T44 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-9 T44 BK 500pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 9
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 11 091 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-9 T44 BK 500pcs
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
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 De placa de circuitos impresos a cable
  • 针数 9
  • 包装内容 500 piezas en una bobina
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 160 V
  • 额定脉沖电压 2,5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ‌ 1,5 mm
  • 爬电距离 ‌ 1,6 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 45 N
  • 拔出力 ≥ 9 N
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
材料特性
  • 材料(插芯) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 颜色(插芯) Negro
  • 材料(插针)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • 表面(插针)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,095 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140112704
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar