Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 041 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-4 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-4 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 041 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-4 SAMPLE BK
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
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Maschio
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 4
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 160 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Distanza di scarica in aria ‌ 1,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 1,6 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 20 N
  • Forza di prelievo ≥ 4 N
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    Acciaio per molle
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140112513
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar