Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 8
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 8
  • Zawartość opakowania 600 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 160 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ‌ 1,5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 1,6 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 40 N
  • Siła wycofania ≥ 8 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    Stal sprężynowa
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.033 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140112681
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar