Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 7
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
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
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 7
  • Contenidos del paquete 600 piezas en una bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ‌ 1,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 1,6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 35 N
  • Fuerza de extracción ≥ 7 N
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Peso neto 1,02 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140112643
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar