Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 11 041 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 11 041 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH
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
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
  • Specifikace Horizontální
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 4
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí 160 V
  • Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 1.5 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 1.6 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 20 N
  • Odpojovací síla ≥ 4 N
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Barva (vložka) White
  • Materiál (kontakty)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Povrch (kontaktů)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,62 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140205864
  • eCl@ss 27.460.201,00