Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 058 0503 000
har-flex strain relief 58pos
har-flex  strain relief  58pos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 058 0503 000
har-flex strain relief 58pos
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
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Type of accessory Strain reliefs
  • Description of the accessory
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Version
  • Number of contacts 58
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140215764
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400