Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 028 0503 000
har-flex strain relief 28pos
har-flex  strain relief  28pos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 028 0503 000
har-flex strain relief 28pos
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Tipo de accesorio Protecciones contra tirones
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
Versión
  • Número de contactos 28
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140215641
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar