Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 020 0503 000
har-flex strain relief 20pos
har-flex  strain relief  20pos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 020 0503 000
har-flex strain relief 20pos
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Tipo de accesorio Protecciones contra tirones
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
Versión
  • Número de contactos 20
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 105
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140119307
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar