Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 15 13 026 2401 000
har-flex str.male 26p 4.85mm THR 220pcs
har-flex str.male 26p 4.85mm THR 220pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 26
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 13 026 2401 000
har-flex str.male 26p 4.85mm THR 220pcs
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
9
Detalles del producto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Signal
  • 原件 Male connector
  • 插針端子介紹 Straight
版本
  • 接線方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 連接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • 針數 26
  • 包裝內容 220 pieces on reel
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 1.27 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆碼高度 4.85 mm
  • 放電距離 ≥ 0.4 mm
  • 爬電距離 ≥ 0.4 mm
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 < 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140201538
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar