Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 16
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
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
8
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 16
  • Pakketinhoud 220 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Stapelhoogte 4,85 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140201514
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar