Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 11 062 2601 000
har-flex str male 1.75mm 62pin PL1 280PC
har-flex str male 1.75mm 62pin PL1 280PC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 62
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 11 062 2601 000
har-flex str male 1.75mm 62pin PL1 280PC
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element オスコネクタ
  • Description of the contact ストレート型
Version
  • Termination method リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Connection type
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • Number of contacts 62
  • Pack contents リールに280ピース
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 1,75 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 49,6 N
  • Withdrawal force
    ≥ 9,3 N
    ≤ 43,4 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140199651
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar