Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 11 072 2601 000
har-flex str m 1.75mm 72p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 72p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 72
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 11 072 2601 000
har-flex str m 1.75mm 72p PL1 280pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Signal
  • エレメント Male connector
  • コンタクトの説明 Straight
バージョン
  • 結線方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 接続タイプ
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • コンタクト数 72
  • 梱包内容 280 pieces on reel
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1,27 mm
  • スタック高さ 1,75 mm
  • 空間距離 ≥ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0,4 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 57,6 N
  • 引抜力
    ≥ 10.8 N
    ≤ 50.4 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0,5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Slitina mědi
  • 表面 (コンタクト)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Neobsahuje
  • カリフォルニアProposition 65物質 Neobsahuje
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 China
  • GTIN 5713140199699
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar