Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 46
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
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
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 46
  • Contenidos del paquete 280 piezas en bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 6,25 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 36.8 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 6,9 N
    ≤ 32,2 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140201835
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar