Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 23 006 2401 000
har-flex str F 13.65mm THR 6p PL1 110pcs
har-flex str F 13.65mm THR 6p PL1 110pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 23 006 2401 000
har-flex str F 13.65mm THR 6p PL1 110pcs
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
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 6
  • Pack contents 100 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 13.65 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140203709
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar