Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 050 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 50P PL1
har-flex distance adapter 38mm 50P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 50
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 050 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 50P PL1
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Signal
  • エレメント アダプター
  • コンタクトの説明 オスコンタクト オスコンタクト
バージョン
  • 接続タイプ
    メザニン
    ケーブル中継
  • コンタクト数 50
  • 端子長さ 2.5 mm
  • 梱包内容
    16個(トレー)
    ボックスあたりトレイ5個
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1,27 mm
  • スタック高さ 38 mm
  • 空間距離 ≥ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0,4 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 < 35 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力 ≤ 25 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0,5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • ワイピング長 1,5 mm
材質
  • 材質 (インサート) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Metal noble sobre Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • UL / CSA UL en preparación
商用データ
  • 梱包寸法 80
  • 正味重量 8.68 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140847675
  • eCl@ss 27,460,201.00