Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 068 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 68P PL1
har-flex distance adapter 36mm 68P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 68
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 068 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 68P PL1
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
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Adaptér
  • Popis kontaktu Male kontakt Male kontakt
Verze
  • Typ připojení
    Mezanin
    Kabel–kabel
  • Počet kontaktů 68
  • Délka zakončení 2,5 mm
  • Obsah balení
    Bir tepside 36 parça
    Kutu başına 5 tepsi
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Výška stohování 36 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 35 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 34 N
  • Odpojovací síla ≤ 34 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Délka stírání 1,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Materiál (kontakty) Bakır alaşımı
  • Povrch (kontaktů) Ni üzerinde asil metal
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH İçermez
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 İçermez
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
Obchodní údaje
  • Velikost balení 160
  • Hmotnost netto 10,72 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140308473
  • eCl@ss 27.460.201,00