Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 012 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 12
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 012 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1
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
  • Category 連接器
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element 適配器
  • Description of the contact 公針 公針
Version
  • Connection type
    堆棧
    飛線
  • Number of contacts 12
  • Termination length 2.5 mm
  • Pack contents
    一個托盤 66 個
    每盒5 個托盤
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆碼高度 28 mm
  • 放電距離 ≥ 0.4 mm
  • 爬電距離 ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • 接觸電阻 < 35 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 6 N
  • 拔出力 ≤ 6 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭長度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA UL 正在準備當中
Commercial data
  • Packaging size 330
  • Net weight 1.58 g
  • Country of origin 中國
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140307773
  • eCl@ss 27,460,201.00