Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 026 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 26P PL1
har-flex distance adapter 24mm 26P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 26
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 026 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 26P PL1
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
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Adapter
  • Opis kontaktu Kontakt męski Kontakt męski
Wersja
  • Typ połącznia
    Mezzanine
    Kabel do kabla
  • Liczba kontaktów 26
  • Długość przyłączenia 2,5 mm
  • Zawartość opakowania
    52 szt. na tacce
    5 tacek na pudełko
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 24 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 35 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 13 N
  • Siła wycofania ≤ 13 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Długość wypinania 1,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 260
  • Waga netto 2,48 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140307636
  • eCl@ss 27.460.201,00