Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 050 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 50
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 050 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Adapter
  • Beschrijving van het contact Mannelijk contact Mannelijk contact
Versie
  • Verbindingstype
    Mezzanine
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 50
  • Afsluitingslengte 2,5 mm
  • Pakketinhoud
    30 stukken in een bak
    5 bakken per box
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Stapelhoogte 20 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0.4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Veeglengte 1.5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶高分子(LCP)
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen 含まず
  • California Proposition 65 stoffen 含まず
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL規格対応準備中
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 150
  • Nettogewicht 3,15 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140307308
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415