Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 15 044 2601 000
har-flex angled male 44pin PL1 560pcs
har-flex angled male 44pin PL1 560pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 44
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 15 044 2601 000
har-flex angled male 44pin PL1 560pcs
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 44
  • Contenidos del paquete 560 piezas en bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 35,2 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 6,6 N
    ≤ 30,8 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140200784
  • eCl@ss 27.460.201,00