Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 15 096 2601 333
har-flex ang m 96p PL1
har-flex ang m 96p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 96
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 15 096 2601 333
har-flex ang m 96p PL1
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
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Male connector
  • Beskrivelse af kontakten Angled
  • Funktioner The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termineringsmetode Reflow soldering termination (SMT)
  • Tilslutningstype
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Antal kontakter 96
  • Pakkens indhold Sample
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1.27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1.27 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0.4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0.4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 76.8 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 14.4 N
    ≤ 67.2 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 10.5 g
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140117587
  • eCl@ss 27.460.201,00