Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 15 15 094 2601 000
har-flex ang m 94p PL1 560pcs
har-flex ang m 94p PL1 560pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 94
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 15 094 2601 000
har-flex ang m 94p PL1 560pcs
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Signal
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
    PCB至電纜
  • 針數 94
  • 包裝內容 每卷560個
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 1.27 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 放電距離 ≥ 0.4 mm
  • 爬電距離 ≥ 0.4 mm
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 < 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75.2 N
  • 拔出力
    ≥ 14.1 N
    ≤ 65.8 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • GTIN 5713140200951
  • eCl@ss 27,460,201.00