Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 15 25 046 2601 000
har-flex ang f 46p PL1 560pcs
har-flex ang f 46p PL1 560pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 46
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 25 046 2601 000
har-flex ang f 46p PL1 560pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 46
  • Conteúdo da embalagem 560 peças em rolo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 36,8 N
  • Força de retirada
    ≥ 6,9 N
    ≤ 32,2 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • GTIN 5713140202986
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415