Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 12 006 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 6p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 6p PL1 220pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 12 006 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 6p PL1 220pcs
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
8
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Signal
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 6
  • 梱包内容 リールに220ピース
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • スタック高さ 3.25 mm
  • 空間距離 ≥ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0.4 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 23 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140201309
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar