Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 21 040 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 40
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 21 040 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs
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
8
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Число контактов 40
  • Содержимое упаковки 220 pieces on reel
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Высота стека 6.25 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.2 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140203334
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar